"PSU 19"" AC/DC Maxpower 100 W, Single, MAX 124"
- Широкий диапазон входного напряжения 90 ... 254 В перем. тока и 100 ... 360 В пост. тока с активной коррекцией коэффициента мощности (PFC)
- 1 выходное напряжение
- Сигнал "Выходное напряжение ОК"
- Высокая удельная мощность
- Встроенный развязывающий диод для операции резервирования
- Равномерное распределение тока в параллельном режиме работы (CSB)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: блок питания
- Тип: 19-дюймовый переключаемый режим
- Входное напряжение перем. тока: 90 – 264 В
- Мощность: 101 W
- Количество выходных напряжений: 1
- Напряжение 1: 24 В
- Ток 1: 4,2 A
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 6 HP
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
Вставные 19-дюймовые источники питания с разъемом H15 для систем без вентиляторов. С широким диапазоном входного напряжения (переменный ток) и одним выходным напряжением.
Передняя панель заказывается отдельно.
Выходные данные при напряжении сети > 190В перем. тока, Ta = 0 ...50°C.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19"-совместимый источник питания, высота 3 U, ширина 6 HP, глубина 171,93 мм (глубина платы 160 мм), разъем H 15 М, кодировочная планка (установлена) | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.