Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Система ATCA, серия 450/40 FTR, 2 слотов, постоянный ток, топология Hub/Hub, шина IPMB

  • Соответствует спецификации AdvancedTCA Standard PICMG 3.0, ред. 3,0
  • Входное напряжение -48 В пост. тока/-60 В пост. тока, резервированное (1+1) подключение к источнику питания с предохранителем и выключателем,
  • Два вентиляторных модуля с функцией горячей замены на задней стороне корпуса, воздушный поток направлен от передней стороны к задней; воздушный фильтр, заменяемый спереди,
  • Охлаждающая способность 450 Вт для каждого слота при температуре окружающей среды 55°C
  • Система подготовлена для установки одного модуля аварийной сигнализации и двух плат управления шасси SCHROFF с Pigeon Point ShMM 700
  • Подтверждение UL, E229721 тип T15
Подробнее

№ в каталоге:

11990-801
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 11990-801, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 2
  • Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
  • Тип объединительной платы: Конфигурация концентратор/концентратор, шинная топология IPMB
  • Передача данных: 40 GbE
  • Мощность на слот: 450 W
  • Входное напряжение пост. тока: −48 В; −60 В
  • Направление воздушного потока: Спереди назад
  • Высота стойки: 3 U
  • Тип источника питания: (2) вход постоянного тока
  • Источник питания в комплекте: да
  • Задняя панель ввода-вывода: да
  • Соответствует: PICMG 3.0 R3.0
  • Высота изделия: 448 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

панель аварийной сигнализации
Панель аварийной сигнализации ATCA
№ в каталоге: 21596-077
присадочная панель atca shmm
AdvancedTCA Filler Panel for Shelf Manager Slot, Shielded, SSt
№ в каталоге: 21596-012
модуль управления корпусом
Плата управления шасси ACB-VI, шинная
№ в каталоге: 21990-404

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Серия nVent SCHROFF ATCA 450/40 представляет собой семейство плат управления шасси AdvancedTCA, которые обеспечивают охлаждение и питание 450 Вт на слот для плат. Объединительная плата проверена на соответствие с 40GBASE-KR4 для 40 Гбит Ethernet. Даже при горизонтальной установке каркаса для печатных плат в полке обеспечивается направление воздушного потока спереди назад.

Модифицированные системы доступны по запросу.

Полностью собрано, подключено и протестировано.

СЕРТИФИКАТЫ

  • PICMG
  • UR
  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Экранированный 19" блочный каркас, сталь, 3 U, 84 HP, глубина 464 мм, порошковое покрытие, цвет черный, RAL 9005; с 2 горизонтальными слотами для плат cпереди (8 U, 6 HP, глубина 280 мм) и 2 горизонтальных слотами сзади, 8 U, 6 HP, глубина 70 мм 1
2 Объединительная плата, 2 слотов 1
3 Подключение к источнику питания с резервированием, -48 В пост. тока/-60 В пост. тока, сзади, по 1 паре разъемов питания (1 предохранитель, 30 A) 2
4 Блок вентиляторов с поддержкой резервирования, установка сзади, по 2 x 2 вентилятора 2
5 Воздушный фильтр, заменяемый спереди 1
6 Монтажный кронштейн, для установки в 19" шкафы 2

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink