Система ATCA, серия 300/40, 14 слотов, постоянный ток, топология Full-Mesh, радиальный интерфейс IPMB
- Соответствует спецификации AdvancedTCA Standard PICMG 3.0, ред. 3,0
- Входное напряжение -48 В пост. тока/ -60 В пост. тока, два резервированных модуля питания (PEM)
- Блоки вентиляторов с резервированием и функцией горячей замены, воздушный поток направлен из нижней передней части в верхнюю заднюю; воздушный фильтр, заменяемый спереди
- Охлаждающая способность 300 Вт на слот при температуре окружающей среды 55 °C
- Подготовлено для двух плат управления шасси SCHROFF с Pigeon Point ShMM 700
- Модуль аварийной сигнализации (SAP) и индикатор аварийного сигнала платы управления (SAD)
- Подтверждение UL, E229721, тип T07
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 14
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: Полная сетка, радиальный IPMB
- Передача данных: 40 GbE
- Мощность на слот: 300 W
- Входное напряжение пост. тока: −48 В; −60 В
- Направление воздушного потока: Спереди назад
- Высота стойки: 13 U
- Тип источника питания: (2) PEM постоянного тока
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: PICMG 3.0 R3.0
- Глубина изделия: 383 мм
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
Серия nVent SCHROFF ATCA 300/40 представляет собой семейство плат управления шасси AdvancedTCA, которые обеспечивают охлаждение и питание 300 Вт на слот для плат. Объединительная плата проверена на соответствие с 40GBASE-KR4 для 40 Гбит Ethernet.
Модифицированные системы доступны по запросу.
Полностью собрано, подключено и протестировано.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Cистема с экранированным 19" блочным каркасом, сталь, 13 U, 84 HP, глубина 383 мм; порошковое покрытие, цвет черный, RAL 9005; 14 слотов спереди, 8 U, вертикальное крепление печатных плат, печатные платы 6 HP,, глубина 280 мм, 6 HP сзади,, глубина70 мм; кабельный канал спереди и сзади | 1 | |
2 | Объединительная плата, 14 слота | 1 | |
3 | Резервный модуль подачи питания (PEM) — 48 В пост. тока / –60 В пост. тока, установка с тыльной стороны, с 4 парами линий для каждого входа (8 предохранителей, 30 A) | 2 | |
4 | Вентиляторный блок вверху; 3 резервных лотка вентиляторов производительностью 400 м3/ч (230 фут3/мин) каждый, 2 вентилятора для охлаждения плат ввода/вывода спереди и сзади; плоский фильтр | 1 | |
5 | Модуль аварийной сигнализации (SAP) | 1 | |
6 | Индикатор аварийного сигнала панели управления (SAD) | 1 | |
7 | Монтажный кронштейн, для установки в 19" шкафы | 2 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Встроенное программное обеспечение
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.