Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Система ATCA, серия 450/40 FC, 14 слотов, постоянный ток, движение потока воздуха спереди назад

  • Соответствует стандарту AdvancedTCA PICMG, 3,0 ред. 3.0
  • Входное напряжение -48 В пост. тока/-60 В пост. тока, два резервированных модуля питания (PEM)
  • 2 резервированных вентиляторных блока с функцией горячей замены (приточно-вытяжное охлаждение)
  • Охлаждающая способность 450 Вт на слот при температуре окружающей среды 55 °C
  • Подготовлено для 2 плат управления шасси SCHROFF с Pigeon Point ShMM 700
  • Слоты для плат управления шасси справа в корзине для плат AdvancedTCA
  • Консоли плат управления шасси и интерфейс сигнализации Telco в нижнем вентиляторном модуле
  • Доступ к воздушным фильтрам спереди
Подробнее

№ в каталоге:

11990-192
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 11990-192, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 14
  • Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
  • Тип объединительной платы: Двойная звезда, шинная топология IPMB
  • Передача данных: 40 GbE
  • Мощность на слот: 450 W
  • Входное напряжение пост. тока: −48 В; −60 В
  • Направление воздушного потока: Спереди назад
  • Высота стойки: 14 U
  • Тип источника питания: (2) PEM постоянного тока
  • Источник питания в комплекте: да
  • Задняя панель ввода-вывода: да
  • Соответствует: PICMG 3.0 R3.0
  • Глубина изделия: 383 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

модуль управления корпусом
Плата управления шасси ACB-VI, шинная
№ в каталоге: 21990-404
воздушный дефлектор advancedtca
Дефлектор AdvancedTCA 280 мм, с воздухоотражателем, из нержавеющей стали, высота 8 U, ширина стойки 6 HP
№ в каталоге: 21591-079
воздушный дефлектор advancedtca
Дефлектор AdvancedTCA 70 мм, с воздухоотражателем, из нержавеющей стали, высота 8 U, ширина стойки 6 HP
№ в каталоге: 21591-099
воздушный дефлектор advancedtca
Дефлектор AdvancedTCA 280 мм, с воздухоотражателем, алюминиевый профиль, высота 8 U, ширина стойки 6 HP
№ в каталоге: 21596-008
воздушный дефлектор advancedtca
Дефлектор AdvancedTCA 70 мм, с воздухоотражателем, алюминиевый профиль, высота 8 U, ширина стойки 6 HP
№ в каталоге: 21591-107
присадочная панель atca shmm
AdvancedTCA Filler Panel for Shelf Manager Slot, Shielded, SSt
№ в каталоге: 21596-012
кабель модуля управления корпусом atca, rj45 d sub
Кабель для платы управления шасси ATCA, RJ45, D-Sub
№ в каталоге: 23204-187

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Серия nVent SCHROFF ATCA 450/40 представляет собой линейку плат управления шасси AdvancedTCA, которые обеспечивают охлаждение и питание 450 Вт на слот для плат. Объединительная плата проверена на соответствие с 40GBASE-KR4 для 40 Гбит Ethernet. Доступны корпуса с воздушным потоком снизу вверх, а также корпуса с воздушным потоком спереди назад.

Модифицированные системы доступны по запросу.

Полностью собрано, подключено и протестировано.

СЕРТИФИКАТЫ

  • UR
  • PICMG
  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Экранированная система в 19" корпусе, сталь, 14 U, 84 HP, глубина 383 мм, порошковое покрытие, цвет черный, RAL 9005; с 14 вертикальными слотами спереди для 8 U, 6 HP, платы AdvancedTCA глубиной 280 мм; 14 вертикальных слотов сзади, 8 U, 6 HP, глубина 70 мм; кабельный канал спереди и сзади 1
2 Объединительная плата, 14 слотов 1
3 Резервирование: модуль ввода питания (PEM) — от –40 до –72 В пост. тока, установка с тыльной стороны, с 2 парами линий для каждого входа 2
4 Верхний вентиляторный блок с 6 вентиляторами, 565 м3/ч (336 куб. футов в мин.) каждый 1
5 Верхний вентиляторный блок с 6 вентиляторами, 565 м3/ч (336 куб. футов в мин.) каждый 1
6 Модуль сигнализации Telco встроен в нижний вентиляторный блок 1
7 Воздушный фильтр, замена с передней стороны 1
8 Монтажный кронштейн, для установки в 19" шкафы 2

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink