Система ATCA, серия 300/40, 6 слотов, переменный ток, топология Replicated Mesh, радиальный интерфейс IPMB
- Соответствует стандарту AdvancedTCA PICMG, 3,0 ред. 3.0
- Входное напряжение 200 ... 240 В перем. тока, 2 x сетевые вилки переменного тока IEC 320-C20 (сменные источники питания переменного тока следует заказывать отдельно)
- Два вентиляторных блока с функцией горячей замены, воздушный поток направлен справа налево (приточно-вытяжное охлаждение), доступ к воздушным фильтрам спереди
- Охлаждающая способность 300 Вт для каждого слота при температуре окружающей среды 55 °C
- Система подготовлена для установки одного модуля аварийной сигнализации и двух плат управления шасси SCHROFF с Pigeon Point ShMM 700
- Подтверждение UL, E229721, тип T11
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 6
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: Топология Triple Replicated Mesh, радиальная шина IPMB
- Передача данных: 40 GbE
- Мощность на слот: 300 W
- Входное напряжение перем. тока: 200 – 240 В
- Направление воздушного потока: Справа налево
- Высота стойки: 6 U
- Тип источника питания: (2) AC PSU
- Источник питания в комплекте: Нет
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: PICMG 3.0 R3.0
- Глубина изделия: 462 мм
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
Серия nVent SCHROFF ATCA 300/40 представляет собой семейство плат управления шасси AdvancedTCA, которые обеспечивают охлаждение и питание 300 Вт на слот для плат. Объединительная плата проверена на соответствие с 40GBASE-KR4 для 40 Гбит Ethernet.
Модифицированные системы доступны по запросу.
Полностью собрано, подключено и протестировано.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Система в виде экранированного 19" вставляемого блока, сталь, оцинкованная, 6 U, 84 HP, глубина 462 мм, лицевая сторона с покрытием, цвет черный, RAL 9005; 6 горизонтальных слотов спереди (8 U, 6 HP, глубина 280 мм), 6 горизонтальных слотов сзади (8 U, 6 HP, глубина 70 мм) | 1 | |
2 | Объединительная плата, 6 слотов | 1 | |
3 | Вход питания от сети переменного тока через 2 сетевых раъема переменного тока IEC 320‐C20, 2 слота для сменных источников питания мощностью 2,7 кВт с резервированием 1+1, внутреннее распределение питания переменного и постоянного тока со светодиодными индикаторами состояния питания | 1 | |
4 | Вентиляторный лоток, замена с передней стороны | 2 | |
5 | Воздушный фильтр, замена с передней стороны | 2 |
РЕСУРСЫ
Встроенное программное обеспечение
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.