Система MTCA.4 для 6 модуля AMC, 4 RTM, JSM-Slot, высота 3 U, ширина стойки 84 HP, соединение X16
- Соответствует спецификации PICMG MTCA.4 R1.0
- 3 U, Система 84 HP для 5 двойных среднеразмерных модулей AMC, 1 двойного полноразмерного AMC, 1 двойного полноразмерного MCH и 2 двойных полноразмерных модуля питания
- 4 cлота для двойных полноразмерных задних интерфейсных модулей (RTM)
- Объединительная плата с топологией звезды, прямые соединения для S-ATA/SAS,
- Топология тактовых сигнальных линий соответствует PICMG AMC.0 R2.0
- Вентиляторы с функцией горячей замены в задней части, поток воздуха спереди назад; доступ к воздушному фильтру спереди
- Скорость вращения вентилятора регулируется отдельно с помощью MCH
- Место для установки дополнительного модуля JSM на задней панели корпуса
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 6
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: Топология звезды MTCA.4, JSM
- Передача данных: 40 GbE; PCIe Gen3
- Мощность на слот: 80 W
- Направление воздушного потока: Спереди назад
- Высота стойки: 3 U
- Тип источника питания: (2) двойной полноразмерный PM
- Источник питания в комплекте: Нет
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: PICMG MTCA.4 R1.0
- Глубина изделия: 373 мм
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
Система предназначена для высокопроизводительных и высокоэффективных режимов применения. Два вентиляторных модуля с функцией горячей замены, EMMC, вытяжным охлаждением обеспечивают превосходное охлаждение слотов в передней и задней части. Скорость вентилятора регулируется через MCH. Благодаря отдельному слоту JSM модуль JTAG не занимает слоты для AMC. Система допускает подключение до двух источников питания, что обеспечивает достаточное питание для требовательных приложений. На объединительной плате имеются тактовые и триггерные сигнальные линии в соответствии с PICMG MTCA.4, а также блокировочные устройства. Она также обеспечивает прямое соединение SAS/SATA между AMC.
Модифицированные системы доступны по запросу.
Также доступен вариант с 3 вентиляторами и 2 EMMC.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Система MicroTCA, 3 U, 84 HP, глубина 373 мм, оцинкованная | 1 | |
2 | Cлоты для модуля AdvancedMC, с направляющей, для горизонтального крепления печатных плат | 6 | |
3 | Слоты для модуля RTM, с направляющей, для горизонтального крепления печатных плат | 3 | |
4 | Объединительная плата с топологией звезды для 6 модулей AdvancedMC, 1 MCH и 2 модулей питания | 4 | |
5 | Вентиляторная кассета с функцией горячей замены, управляющим контроллером (CU EMMC) и 2 вентиляторами | 1 | |
6 | Воздушный фильтр, заменяется спереди | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.