Система MTCA.4 для 12 двойных АМС среднего размера, DA, JSM, высота 9 U, ширина стойки 84 HP
- Соответствует спецификации PICMG MTCA.4 R1.0
- 9 U, Система 84 HP для 12 двойных среднеразмерных модулей AdvancedMC, 2 двойных полноразмерных MCH, и 4 двойных полноразмерных модулей питания
- 12 cлота для двойных полноразмерных задних интерфейсных модулей (RTM)
- Объединительная плата с топологией двойной звезды, прямые соединения для S-ATA/SAS, тактовые и триггерные сигнальные линии в соответствии с PICMG MTCA.4
- Соответствие топологии тактовых сигнальных линий PICMG AMC.0 R2.0
- 2 вентиляторные кассеты с функцией горячей замены и управляющим контроллером вентиляторов (CU EMMC), воздушный поток направлен спереди снизу назад вверх
- Скорость вентилятора для передней и задней секций может регулироваться отдельно через MCH
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 12
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: Топология агрегации данных, JSM
- Передача данных: 40 GbE; PCIe Gen3
- Мощность на слот: 80 W
- Направление воздушного потока: Спереди назад
- Высота стойки: 9 U
- Тип источника питания: (4) двойной полноразмерный PM
- Источник питания в комплекте: Нет
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: PICMG MTCA.4 R1.0
- Глубина изделия: 373,3 мм
- Высота изделия: 400,05 мм
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
Система предназначена для высокопроизводительных приложений с высокой доступностью, где требуется резервирование всех компонентов. Два резервированных вентилятора с функцией горячей замены, EMMC, приточно-вытяжным охлаждением обеспечивают превосходное охлаждение слотов в передней и задней частях. Скорость вращения вентилятора контролируется независимо для передней и задней секции и регулируется через MCH. Кабельные лотки в передней и задней части корпуса облегчают кабельную укладку. Система допускает подключение до четырех модулей питания, что обеспечивает достаточное питание для различных применений. На объединительной плате имеются тактовые и триггерные сигнальные линии в соответствии с PICMG MTCA.4, а также блокировочные устройства. Она также обеспечивает прямые соединения для SAS/SATA и сигнальные линии между AMC.
Модифицированные системы доступны по запросу.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Система MicroTCA, 9 U, 84 HP, глубина 373 мм, оцинкованная | 1 | |
2 | Слот AdvancedMC, с направляющей, для вертикальной установки плат | 12 | |
3 | Слот RTM, с направляющей, для вертикальной установки плат | 12 | |
4 | Объединительная плата с топологией агрегации данных для 12 модулей AdvancedMC, 2 MCH, и 4 модулей питания | 1 | |
5 | Вентиляторный блок с функцией горячей замены, менеджером охлаждающего устройства (CU EMMC) и 6 вентиляторами | 2 | |
6 | Воздушный фильтр, замена с передней стороны | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Техническая спецификация
Встроенное программное обеспечение
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.