Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Система MTCA.4 для 12 двойных среднеразмерных модулей AMC, WR, JSM, высота 9 U, ширина стойки 84 HP

  • Соответствует спецификации PICMG MTCA.4 R1.0
  • 9 U, Система 84 HP для 12 двойных среднеразмерных модулей AdvancedMC, 2 двойных полноразмерных MCH, и 4 двойных полноразмерных модулей питания
  • 12 cлота для двойных полноразмерных задних интерфейсных модулей (RTM)
  • Объединительная плата с топологией двойной звезды, прямые соединения для S-ATA/SAS, тактовые и триггерные сигнальные линии в соответствии с PICMG MTCA.4
  • Соответствие топологии тактовых сигнальных линий PICMG AMC.0 R2.0
  • 2 вентиляторные кассеты с функцией горячей замены и управляющим контроллером вентиляторов (CU EMMC), воздушный поток направлен спереди снизу назад вверх
  • Скорость вентилятора для передней и задней секций может регулироваться отдельно через MCH
Подробнее

№ в каталоге:

11850-027
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 11850-027, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 12
  • Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
  • Тип объединительной платы: Топология двойной звезды MTCA.4, JSM, White Rabbit
  • Передача данных: 40 GbE; PCIe Gen3
  • Мощность на слот: 80 W
  • Направление воздушного потока: Спереди назад
  • Высота стойки: 9 U
  • Тип источника питания: (4) двойной полноразмерный PM
  • Источник питания в комплекте: Нет
  • Задняя панель ввода-вывода: да
  • Соответствует: PICMG MTCA.4 R1.0
  • Глубина изделия: 373,3 мм
  • Высота изделия: 400,05 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

направляющие
Набор для разделения MTCA
№ в каталоге: 20849-115
модули-заглушки microtca4
MicroTCA.4 Front Panel (above MCH), Mid-Size Single, Shielded, SSt
№ в каталоге: 21850-102
модули-заглушки microtca4
MicroTCA.4 Front Panel (above MCH), Full-Size Single, Shielded, SSt
№ в каталоге: 21850-103
модули-заглушки microtca4
Модуль-заглушка MTCA.4 с дефлектором, двойной среднеразмерный
№ в каталоге: 21850-106
модули-заглушки microtca4
Модуль-заглушка MTCA.4 с дефлектором, двойной полноразмерный
№ в каталоге: 21850-107
модули-заглушки microtca4
Модуль-заглушка MTCA.4 RTM с дефлектором, двойной полноразмерный
№ в каталоге: 21850-109
модули-заглушки microtca4
MTCA.4 RTM Filler Module With Air Baffle, Full-Size Double, for RTM BP Cover Z3
№ в каталоге: 21850-129
модули-заглушки microtca4
Модуль-заглушка MTCA.4 RTM с дефлектор, средний формат удвоенной ширины, для RTM BP
№ в каталоге: 21850-130
модули-заглушки microtca4
Модуль-заглушка MTCA.4 RTM с дефлектором, полноразмерный удвоенной ширины, для RTM BP
№ в каталоге: 21850-131

Рекомендуемая продукция

19-дюймовые блоки питания переменного/постоянного тока с переключением режима для MicroTCA
19-дюймовый источник питания перем. тока/пост. тока для MicroTCA, с регулированием (PM EMMC), двойной полноразмерный
№ в каталоге: 11098-547
field replaceable units FRU air filters and fan units
Сменные блоки MTCA, блок охлаждения для систем MicroTCA.0, высота 1 U
№ в каталоге: 21890-142
сменный фильтр для вентиляторов 19
Сменные блоки MTCA, воздушный фильтр для систем MTCA.4 9 U
№ в каталоге: 21890-143

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Система предназначена для высокопроизводительных приложений с высокой доступностью, где требуется резервирование всех компонентов. Два резервированных вентилятора с функцией горячей замены, EMMC, приточно-вытяжным охлаждением обеспечивают превосходное охлаждение слотов в передней и задней частях. Скорость вращения вентилятора контролируется независимо для передней и задней секции и регулируется через MCH. Кабельные лотки в передней и задней части корпуса облегчают кабельную укладку. Система допускает подключение до четырех модулей питания, что обеспечивает достаточное питание для различных применений. На объединительной плате имеются тактовые и триггерные сигнальные линии в соответствии с PICMG MTCA.4, а также блокировочные устройства. Она также обеспечивает прямые соединения для SAS/SATA и сигнальные линии между AMC.

Модифицированные системы доступны по запросу.

СЕРТИФИКАТЫ

  • UR
  • PICMG
  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Система MicroTCA, 9 U, 84 HP, глубина 373 мм, оцинкованная 1
2 Слот для модуля AdvancedMC, с направляющей, для вертикальной установки плат 12
3 Слот для модуля RTM, с направляющей, для вертикальной установки плат 12
4 Объединительная плата с топологией Dual Star для 12 модулей AdvancedMC, 2 MCH, и 4 модулей питания 1
5 Вентиляторный блок с функцией горячей замены, менеджером охлаждающего устройства (CU EMMC) и 6 вентиляторами 2
6 Воздушный фильтр, замена с передней стороны 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink