Система MTCA.0 для 2 одиночных полноразмерных модулей AMC, 1 HE
- Маленький, компактный корпус для установки 2 одиночных полноразмерных модулей AdvancedMC с опциональным модулем-заглушкой шириной 2 HP, можно также установить 2 одиночных модуля среднего размера
- Прямое соединение всех портов между обоими слотами AdvancedMC (см. топологию объединительной платы); скорость передачи данных до 10 Гбит/с на порт
- Ввод переменного тока в широком диапазоне 90–264 В с обратной стороны корпуса, Блок питания 150 Вт в задней части корпуса
- Включение напряжения 12 В пост. тока по сигналу наличия модуля AdvancedMC
- Охлаждающая способность 150 Вт при температуре окружающей среды 55 °C, воздушный поток направлен справа налево, вентиляторы с регулировкой от температуры
- Вентиляторный блок и фильтр вентилятора просты в обслуживании и легко заменяются
- Штабелируемый корпус подготовлен для монтажной панели
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 2
- Тип: Система Pico
- Тип объединительной платы: Двухточечные соединения для всех портов
- Передача данных: 40 GbE; PCIe Gen3
- Мощность на слот: 60 W
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Справа налево
- Высота стойки: 1 U
- Тип источника питания: Бескорпусной
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: Нет
- Соответствует: PICMG MTCA.0 R2.0
- Глубина изделия: 302 мм
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
Система предназначена для 2 модулей AMC. Встроенный источник питания и выключатели питания на объединительной плате позволяют обеспечивать нагрузку по питанию для модулей AMC без необходимости в отдельном MCH.
Модифицированные системы доступны по запросу.
Полностью собрано, подключено и протестировано.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированный корпус, сталь, черный, RAL 9005, 1 U, ширина 252 мм, глубина 302 мм, с 2 горизонтальными слотами для одиночных модулей AdvancedMC | 1 | |
2 | Объединительная плата, 2 слота, с управлением вентиляторами и подачей питания к слотам AdvancedMC, | 1 | |
3 | Вход питания от сети переменного тока через 1 сетевой разъем IEC 320-C20, открытый источник питания 150 Вт, 90 - 264 VAC | 1 | |
4 | Вентиляторный лоток, легко заменяемый | 2 | |
5 | Воздушный фильтр, легко заменяемый | 1 | |
6 | Резиновые ножки, входят в комплект поставки | 4 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.