Система MTCA.0 для 10 одиночных полноразмерных модулей AMC, высота 3 U, ширина стойки 84 HP
- В соответствии со спецификацией PICMG MTCA.0 R1.0
- 3 U, система в 19-дюймовом блочном каркасе для 10 одиночных полноразмерных модулей AdvancedMC, 2 одиночных полноразмерных MCH и 2 модулей питания с допустимой шириной до 12 HP
- Вместо 8 одиночных полноразмерных модулей AdvancedMC, в отделении для модулей с правой стороны можно разместить 4 двойных полноразмерных модуля
- Объединительная плата с топологией двойной звезды, прямые соединения для S-ATA/SAS
- Топология тактовых сигнальных линий в соответствии с PICMG AMC.0 R2.0
- Два вентиляторных модуля с функцией горячей замены, приточно-вытяжным охлаждением, каждый с управляющим контроллером (CU EMMC), воздушный поток направлен справа налево
- Доступ к воздушному фильтру — спереди, с сигналом наличия
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 8
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: Топология двойной звезды MTCA.0
- Передача данных: 40 GbE; PCIe Gen3
- Мощность на слот: 50 Вт
- Направление воздушного потока: Справа налево
- Высота стойки: 3 U
- Тип источника питания: (2) одинарный полноразмерный PM
- Источник питания в комплекте: Нет
- Задняя панель ввода-вывода: Нет
- Соответствует: PICMG MTCA.0 R2.0
- Глубина изделия: 216 мм
- Высота изделия: 133,35 мм
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
В двойном отделении для AMC-модулей справа можно разместить 4 двойных полноразмерных AMC или, при использовании опционального комплекта для разделения, 8 одиночных полноразмерных AMC.
Модифицированные системы доступны по запросу.
Полностью собрано, подключено и протестировано.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Система MicroTCA, 3 U, 84 HP, глубина 216 мм, порошковое покрытие, цвет черный, RAL 9005 | 1 | |
2 | Слот для модуля AdvancedMC, с направляющей, для горизонтального крепления печатных плат | 10 | |
3 | Объединительная плата с топологией двойной звезды, для 10 модулей AdvancedMC, 2 MCH и 2 модулей питания | 1 | |
4 | Вентиляторный блок с функцией горячей замены, управляющим контроллером (CU EMMC) и 1 вентилятором | 2 | |
5 | Воздушный фильтр, замена с передней стороны | 1 | |
6 | Набор для разделения | 4 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.