Guardian Management Gateway, перем. тока
- Платформа мониторинга параметров окружения в центрах обработки данных
- Компактная конструкция, подходит для любого расположения в шкафу центра обработки данных
- Графический интерфейс веб-браузера для настройки, мониторинга и обслуживания
- Три порта управления для подключения внешних датчиков и устройств Modbus
- До 16 датчиков или устройств на порт управления с общей длиной кабеля до 40 м
- Сенсорный ЖК-дисплей с автоматической ориентацией
- Поддержка стандартных сетевых протоколов (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP и HPI)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: модуль управления
- Тип: Устройство Management Gateway
- Высота стойки: 1 U
- Высота изделия: 45 мм
- Ширина изделия: 350 мм
- Глубина изделия: 45 мм
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Температура окружающей среды: 5–60 °C
- Материал: алюминий
- Поверхность: Порошковое покрытие
- Относительная влажность воздуха: от 5 до 90%, без конденсата
- Дисплей: LCD
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
nVent SCHROFF Guardian Management Gateway — это платформа мониторинга параметров окружения, предназначенная для определения, отслеживания, хранения и сигнализации параметров состояния и безопасности в инфраструктуре центра обработки данных.
В основе платформы находится компактный контроллер высотой/глубиной 1 U и шириной 250 мм с возможностью установки как 19-дюймовый блок или в любое доступное место в шкафу центра обработки данных.
Административный шлюз имеет три порта управления датчиками, при этом каждый порт может осуществлять мониторинг до 16 сенсорных устройств с общей длиной кабеля 40 м на один порт, позволяя одному устройству контролировать несколько шкафов или полностью коридор шкафов.
Помимо мониторинга физических параметров, таких как температура, влажность, задымленность, состояние двери или проникание воды, блок Management Gateway также может осуществлять мониторинг охлаждающих устройств nVent SCHROFF RackChiller и InRow Cooler – и является автоматически конфигурируемым устройством (plug-and-play).
Настройка блока Management Gateway, включая функции безопасности, конфигурацию датчиков, управление пользователями, управление аварийными сигналами и журналами регистрации, может быть легко выполнена через встроенный веб-интерфейс.
Основной доступ к блоку Management Gateway осуществляется через сетевой интерфейс 1 GBE, поддерживающий такие стандартные сетевые протоколы, как SNMP, SMTP, HTTPS, BACnet, Modbus/TCP и HPI.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Устройство Guardian Management Gateway, алюминий, порошковое покрытие, черный; 3 USB-порта USB; Ethernet RJ 45, 10/100/1000, 3 x портов для датчиков RJ 45, ЖК-дисплей, Вход питания 100–240 В перем. тока | 1 | |
2 | Краткое руководство пользователя | 1 | |
3 | Отвертка Torx | 1 |
РЕСУРСЫ
Техническая спецификация
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.