Устройство для извлечения с защелками/устройство для вставки с защелками 107-75
- Предназначено для применения в корпусах из листового металла
- Толщина печатной платы 1,6 мм (0,063 дюйм.), 2,4 мм (0,093 дюйм.), 3,2 мм (0,125 дюйм.)
- Механическое усиление 7:1
- Изготовлен из алюминия
- Помогает при вставке и извлечении плат
- Рычаг фиксируется на печатной плате
- Доступно с черной анодированной или прозрачной химической пленкой
Data subject to change without notice
КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK
Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.
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
Устройство серии 107-75 обеспечивает механическое усиление 7 : 1 при вставке и извлечении печатных плат с контактом разъема высокой плотности и несколькими разъемами. Предназначено для корпусов из листового металла, имеющих U-образный канал для активации. Будучи изготовленной из алюминиевого сплава 6061-T6, серия 107-75 идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации.
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая хром (шестивалентные соединения), которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак и другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.