Бортовой шкаф, высота 9 U, ширина стойки 84 HP
- Для передвижного железнодорожного оборудования
- Подходит для использования в условиях постоянных вибраций, ударной нагрузки, высоких температур, и высокой влажности
- Подходит для блочных каркасов высотой 1, 2, или 3 U SNCF (NF F61-005, CF 60-002)
- Задняя сторона предназначена для стандартных разъемов; траверса может быть сконфигурирована для кодовых штифтов SNCF
- Траверса со встроенным кабельным каналом
- Несколько стоек можно штабелировать или смонтировать в ряд
- Произведена с использованием сварочного процесса, сертифицирована в соответствии с EN 15085 (CL2)
- Stainless Steel welds passivated to prevent corrosion
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: шкаф
- Линейка изделий: Бортовой каркас
- Материал рамы: сталь
- Высота стойки: 9 U
- Ширина стойки: 84 HP
- Высота изделия: 423,4 мм
- Ширина изделия: 496,4 мм
- Глубина изделия: 341,8 мм
- Статическая нагрузка: 25 кг
- Соответствует: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
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
Подходит для применения в условиях постоянных вибраций, ударов, высоких температур и высокой влажности.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Сварной каркас, сталь, нержавеющая сталь, пассивированная, 2 мм, средняя траверса сзади | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Техническая спецификация
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.