Модульный шкаф VENT с двумя дверями для установки вне помещений, вентилятор, высота 1530 мм, высота 29 U, ширина 1300 мм, глубина 630 мм
- Каркас из алюминиевого профиля со съемной, двустенной оболочкой
- IP 55 или NEMA 12~
- С двойными стенками
- Широкий ассортимент принадлежностей для 19-дюймовых шкафов
- Доступ к шкафу со всех сторон
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Шкафы для установки вне помещений
- Линейка изделий: Modular
- Высота стойки: 29 U
- Высота изделия: 1530 мм
- Ширина изделия: 1300 мм
- Глубина изделия: 630 мм
- Тип стены: Двойные стенки
- Тип двери: Двустворчатая дверь
- Доступ: Передний
- Охлаждение: Вентиляторное охлаждение
- ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
- Соответствует: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 61969-3; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160; ETSI EN 300019-1-4
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
Для телекоммуникационной и железнодорожной отраслей требуется установка сложной электроники вне помещений. Шкафы nVent SCHROFF Outdoor защищают эти электронные компоненты от экстремальных погодных условий и вандализма, обеспечивая бесперебойную работу. Модульная конструкция допускает множество конфигураций по размерам и функциональным возможностям, а также несколько вариантов охлаждения.
Высота указана без основания/цоколя.
qW = удельная мощность теплоотвода в соответствии с ETSI EN 300 019-1-4.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Каркас, крепление винтами, алюминий | 1 | |
2 | Двойная боковая стенка, алюминий, внутри необработанная поверхность; сталь, снаружи RAL 7035 | 2 | |
3 | Двустворчатая дверь,, внутри необработанный алюминий, cнаружи сталь RAL 7035, 3-точечное запирание, поворотная ручка с профильным DIN-полуцилиндром, угол открытия двери 135 °, ограничитель открытия двери 120 °; 2 дверные створки одинаковой ширины, дверные петли слева и справа | 1 | |
4 | Двойная задняя панель,, внутри необработанный алюминий, снаружи сталь, RAL 7035 | 1 | |
5 | Двойная крыша, внутри необработанный алюминий, внутри необработанная поверхность; сталь, RAL 7035 снаружи (включая подъемные проушины) | 1 | |
6 | Основание/цоколь, cталь, RAL 7035, со съемными панелями, высота 100 мм, нижняя панель, алюминий, внутри необработанная поверхность; крышка розетки (2 x 21149-299) | 1 | |
7 | Заглубляющие распорки для монтажа метрических или 19-дюймовых монтажных профилей, Сталь, покрытие алюцинк | 4 | |
8 | 19-дюймовый каркас, сталь | 1 | |
9 | Комплект заземления, установлен | 1 | |
10 | Осевой вентилятор (2 части), 360 м³/ч (свободное нагнетание) на вентилятор, 53 дБ (А), Макс. потребляемая мощность,35 Вт,, соединение для клеммной колодки,, термостат, 24 В пост. тока; установлен в верхней части; Фильтрующие коврики M5 в двери | 1 | |
11 | Держатель для ноутбука (21149-250),, установлен на внутренней стороне двери | 1 | |
12 | Карман для документов (ADP2), установлен на внутренней стороне двери | 1 | |
13 | Аккумуляторный отсек внизу (21149-247) и замок (21149-276),, установлен на полу | 1 |
РЕСУРСЫ
2D DXF
Техническая спецификация
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.