Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Шкаф Varistar LHX+ с одной дверью, охладитель с правосторонней установкой, нижний подвод

  • Шкаф со встроенным теплообменником SHX 30, охлаждающая способность до 34 кВт
  • Макс. статическая нагрузка 1600 кг
  • Прокладки уменьшают шум и втягивание окружающего воздуха в шкаф
Подробнее

№ в каталоге:

10130-301
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: шкаф
  • Высота изделия: 2100 мм
  • Ширина изделия: 800 мм
  • Глубина изделия: 1200 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

электронный замок
Электронный замок Varistar, ведущий, MLR 3000, 13,56 МГц MIFARE для Varistar
№ в каталоге: 23130-565

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Шкафы с жидкостным охлаждением Varistar LHX+ предназначены для обеспечения локализованного энергосберегающего охлаждения оборудования на установках, в которых окружающий воздух не фильтруется и не регулируется температурой. Он включает охладитель SHX 30, установленный на левой или правой боковой панели. Теплый воздух втягивается из задней камеры шкафа, охлаждается в воздушно-жидкостном теплообменнике и подается в переднюю камеру. Герметичный шкаф гарантирует отсутствие обмена воздухом с окружающей средой и низкий уровень шума.

Другие размеры доступны по запросу.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Сварной каркас, Slim-Line, профиль, сталь, оцинкованная, RAL 7021, с уплотнителем по периметру 1
2 Плоская крыша, сталь, RAL 7021, кабельный ввод с щеточным пыльником сзади, подвод воды сзади, возможность герметизации вводов уплотнителем/ защитной крышкой 1
3 Застекленная передняя дверь, стальная рама, RAL 7021, однослойное закаленное стекло 6 мм, 3 × шарнира на180°, 3-точечное запирание, в дополнительной комплектации возможно оснащение поворотной ручки профильным DIN‐полуцилиндром 1
4 Задняя дверь, сталь, RAL 7021, 3 × шарнира на180°, 3-точечное запирание, в дополнительной комплектации возможно оснащение поворотной ручки профильным DIN‐полуцилиндром 1
5 Боковая стенка, крепление винтами, сталь, RAL 7021 2
6 Панель основания, сталь, RAL 7021, кабельный ввод с щеточным пыльником сзади, подвод воды сзади, возможность герметизации вводов уплотнителем/ защитной крышкой 1
7 Цоколь 100 мм, дополнительное ребро жесткости по центру, сталь, RAL 7021, съемные боковые панели, встроенные регулируемые ножки 1
8 19" монтажный профиль с системной перфорацией EIA, сталь, RAL 7021, впереди углубление на 225 мм, расстояние 740 мм между передним и задним 19" уровнем 4
9 Несущий рельс для крепления теплообменника и 19-дюймовых монтажных профилей, сталь, RAL 7021 2
10 Перегородка, сталь, RAL 7021 4
11 Воздушно-водяной теплообменник SHX 30, RAL 7021, от 100 до 240 В перем. тока, установка справа 1
12 Сетевой кабель, длина 1,5 м 1
13 Соединительный кабель для модуля управления 1
14 Руководство по эксплуатации (для загрузки онлайн) 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink