Double protect your highly sensitive equipment in harsh environment with our outdoor cabinets:
- Aluminum cabinets with steel exteriors (other material on purpose)
- Сертифицированы для железнодорожной и телекоммуникационной отраслей
- Инновационное терморегулирование
- IP55, испытаны на защищенность от вандализма (RC2), огнестойкость, ударные нагрузки и вибрации
- Устойчивость к землетрясениям и ураганам
Discover our Outdoor Electronics Cabinets
Фильтр по
Фильтр по
Продукция | 8 результатов
Модульный шкаф VENT с двумя дверями для установки вне помещений, вентилятор, высота 1530 мм, высота 29 U, ширина 1300 мм, глубина 630 мм
- Тип изделия: Шкафы для установки вне помещений
- Линейка изделий: Modular
- Высота стойки: 29 U
- Высота изделия: 1530 мм
- Ширина изделия: 1300 мм
- Глубина изделия: 630 мм
- Тип стены: Двойные стенки
- Тип двери: Двустворчатая дверь
- Доступ: Передний
- Охлаждение: Вентиляторное охлаждение
- ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
- Соответствует: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 61969-3; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160; ETSI EN 300019-1-4
№ в каталоге:
10149-337
Модульный шкаф VENT с одной дверью для установки вне помещений, вентилятор, высота 1530 мм, высота 29 U, ширина 700 мм, глубина 730 мм
- Тип изделия: Шкафы для установки вне помещений
- Линейка изделий: Modular
- Высота стойки: 29 U
- Высота изделия: 1530 мм
- Ширина изделия: 700 мм
- Глубина изделия: 730 мм
- Тип стены: Двойные стенки
- Тип двери: Одностворчатая дверь
- Доступ: Передний
- Охлаждение: Вентиляторное охлаждение
- ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
- Соответствует: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 61969-3; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160; ETSI EN 300019-1-4
№ в каталоге:
10149-334
Шкаф Unibody с одной дверью для установки вне помещений, высота 1100 мм, высота 20 U, ширина 700 мм, глубина 500мм
- Тип изделия: Шкафы для установки вне помещений
- Линейка изделий: Unibody
- Высота стойки: 20 U
- Высота изделия: 1100 мм
- Ширина изделия: 700 мм
- Глубина изделия: 500 мм
- Тип стены: Двойные стенки
- Тип двери: Одностворчатая дверь
- Доступ: Передний
- Охлаждение: Естественная конвекция
- ЭМС-экранирование: Нет
- Соответствует: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160
№ в каталоге:
11249-005
Шкаф Unibody с одной дверью для установки вне помещений, высота 930 мм, высота 16 U, ширина 700 мм, глубина 500мм
- Тип изделия: Шкафы для установки вне помещений
- Линейка изделий: Unibody
- Высота стойки: 16 U
- Высота изделия: 930 мм
- Ширина изделия: 700 мм
- Глубина изделия: 500 мм
- Тип стены: Двойные стенки
- Тип двери: Одностворчатая дверь
- Доступ: Передний
- Охлаждение: Естественная конвекция
- ЭМС-экранирование: Нет
- Соответствует: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160
№ в каталоге:
11249-003
Шкаф Unibody VENT с одной дверью для установки вне помещений, высота 1100 мм, высота 20 U, ширина 700 мм, глубина 500 мм
- Тип изделия: Шкафы для установки вне помещений
- Линейка изделий: Unibody
- Высота стойки: 20 U
- Высота изделия: 1100 мм
- Ширина изделия: 700 мм
- Глубина изделия: 500 мм
- Тип стены: Двойные стенки
- Тип двери: Одностворчатая дверь
- Доступ: Передний
- Охлаждение: Вентиляторное охлаждение
- ЭМС-экранирование: Нет
- Соответствует: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160
№ в каталоге:
11249-009
Шкаф Unibody VENT с одной дверью для установки вне помещений, высота 1330 мм, высота 25 U, ширина 700 мм, глубина 500 мм
- Тип изделия: Шкафы для установки вне помещений
- Линейка изделий: Unibody
- Высота стойки: 25 U
- Высота изделия: 1330 мм
- Ширина изделия: 700 мм
- Глубина изделия: 500 мм
- Тип стены: Двойные стенки
- Тип двери: Одностворчатая дверь
- Доступ: Передний
- Охлаждение: Вентиляторное охлаждение
- ЭМС-экранирование: Нет
- Соответствует: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160
№ в каталоге:
11249-012
Шкаф Unibody VENT с одной дверью для установки вне помещений, высота 930 мм, высота 16 U, ширина 700 мм, глубина 500 мм
- Тип изделия: Шкафы для установки вне помещений
- Линейка изделий: Unibody
- Высота стойки: 16 U
- Высота изделия: 930 мм
- Ширина изделия: 700 мм
- Глубина изделия: 500 мм
- Тип стены: Двойные стенки
- Тип двери: Одностворчатая дверь
- Доступ: Передний
- Охлаждение: Вентиляторное охлаждение
- ЭМС-экранирование: Нет
- Соответствует: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160
№ в каталоге:
11249-007
Модульный шкаф VENT с двумя дверями для установки вне помещений, кондиционер, высота 1530 мм, высота 29 U, ширина 1300 мм, глубина 630 мм
- Тип изделия: Шкафы для установки вне помещений
- Линейка изделий: Modular
- Высота стойки: 29 U
- Высота изделия: 1530 мм
- Ширина изделия: 1300 мм
- Глубина изделия: 630 мм
- Тип стены: Двойные стенки
- Тип двери: Двустворчатая дверь
- Доступ: Передний
- Охлаждение: Вентиляторное охлаждение
- ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
- Соответствует: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 61969-3; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160; ETSI EN 300019-1-4; RC2
№ в каталоге:
10149-336