Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Путевое оборудование для установки вне помещений

Электроника, надежно защищенная в шкафах для установки вне помещений, имеет существенное значение для безопасности железнодорожного транспорта, обеспечивая связь и передачу сигналов. Шкафы вне помещения nVent SCHROFF обеспечивают двойную безопасность: защищая снаружи от вандализма и изнутри при помощи климат-контроля, что гарантирует, что электроника в корпусе выдержит жесткие условия окружающей среды в соответствии со стандартами EN 50125-3 и EN 60529.

Ассортимент продукции - Устойчивость к вибрациям и вандализму

UNIBODY | Двойные стенки

  • Простота и экономичность
  • Применение в системах связи на станциях
  • Информация о станции
  • Системы видеонаблюдения
  • Распределение питания и сигнала

MODULAR | Двойные стенки

  • Применение в сигнальных системах
  • Радиосистема контроля движения поездов
  • Мониторинг путей
  • Осевой счетчик
  • Определение температуры колес
  • Взаимозамыкание
  • Железнодорожные переезды

COMLINE | Одинарные стенки

  • Экономичный шкаф для установки вне помещений
  • Корпус для мачтового, настенного и напольного монтажа
  • Например, для радиосвязи
Integrated wallmount for digital rail

IP66 | Wall or Pole Mount Enclosures

small form factor cases, rugged enclosure, breadboard case

IP65 | Семейство корпусов IP-Pro Alu с ЭМС

Разработаны для самых сложных условий эксплуатации

70507586_XXL.jpg

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.

Поддерживая системы ETCS и CBTC, шкафы nVent SCHROFF для установки вне помещения эксплуатируются в различных условиях. 

Универсальная платформа для шкафов вне помещения разработана с учетом простоты установки и обслуживания. Гибкие функции и возможности продлевают жизненный цикл вашей системы, обеспечивают безопасность и надежность и снижают эксплуатационные расходы, влияющие на совокупную стоимость владения (TCO) в течение всего срока применения системы.

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

Модульный шкаф для установки вне помещения обеспечивает бесперебойную и надежную работу чувствительной электроники. Стандартные компоненты соответствуют требованиям IEC 61969.

В частности, модульный шкаф для установки вне помещения разработан с учетом соответствующих железнодорожных сертификатов, что делает его идеальным решением для применения в путевом оборудовании.

Сертифицированное качество - Модульный шкаф для установки вне помещения

 

Design Verification Testing_Horizontal.png

Впечатляющая универсальность

модульный шкаф для установки вне помещения

Недавно разработанный Outdoor Modular Cabinet не только соответствует требованиям соответствующих железнодорожных сертификатов, но также предлагает дополнительные функциональные преимущества:

  • Варианты терморегуляции: двухстеночная конструкция с прямым охлаждением при помощи вентилятора с управляющей ШИМ и термостатом или охлаждением при помощи кондиционера
  • Обладающая высокой весовой эффективностью коррозионностойкая и прочная алюминиевая конструкция со встроенными угловыми блоками для структурной целостности
  • Облицовочные детали, петли и замки новой конструкции обеспечивают повышенную защиту от вандализма
  • Универсальные размеры и широкий ассортимент принадлежностей, а также совместимость с принадлежностями 19-дюймового шкафа
  • Доступ к шкафу со всех сторон для удобства обслуживания
Обзор изделий

Ассортимент продукции - Прочный, функциональный и сертифицированный

безрамный шкаф для установки вне помещений, outdoor electronics cabinets

Unibody

  • Внутренний корпус со съемной внешней облицовкой
  • Алюминиевый корпус
  • Шкаф средней функциональности для использования вне помещений
  • Крепление на стене или мачте
  • Доступ спереди
  • Двухстеночный алюминий
  • Охлаждение за счет естественной конвекции, вентилятора или теплообменника
Модульный шкаф для применения вне помещения, outdoor electronics cabinets

Modular

  • Специально сертифицирован для применения в путевом оборудовании
  • Рама из алюминиевого профиля
  • Съемная двухстеночная облицовка
  • Универсальность конструкции и различные размеры
  • Для высоких требований к терморегуляции
  • Доступ со всех сторон
шкаф comline для установки вне помещений, outdoor electronics cabinets

Comline

  • Подходит для различных областей применения, таких как промышленность, транспорт и связь
  • Алюминиевый корпус с облегченным весом
  • Шкаф с одинарными стенками
  • Доступ спереди и сзади

Услуги и инструменты проектирования

Конфигуратор шкафов для установки вне помещения

Онлайн-конфигуратор, чтобы помочь вам найти подходящий вариант шкафа для установки вне помещения.

Отчеты об испытаниях

Мы испытываем наши изделия в экстремальных условиях воздействия окружающей среды (например, при высоких перепадах температуры или вибрациях).

Услуги

Узнайте больше о том, как мы можем помочь быстрее вывести ваши изделия на рынок и продлить срок их эксплуатации.

Практика применения и справочные проекты

Корпуса для систем безопасности железнодорожных вокзалов

Системы безопасности железнодорожных вокзалов и системы информирования пассажиров

Внедрение ультрасовременной системы информирования и безопасности на станциях (SISS).

Узнать больше
railway trackside, railway system

Обеспечение безопасности автономного движения поездов

Обеспечение движения поездов без машиниста – даже при экстремальных температурах.

Узнать больше
rail infrastructure

Обнаружение повреждений колёс

Сокращение времени обслуживания механики и электроники на железнодорожных транспортных средствах за счет профилактического обслуживания.

Узнать больше

Полезные материалы

Rail-Snippet-SSH-Outdoor-EN_324x200.png

Буклет

Модульный шкаф для установки вне помещения
 

Rail-Snippet-Outdoor-EBook-{{term_sku:1}}-EN.png

Техническая документация

Модульный шкаф для установки вне помещения

Rail-Snippet-BRO-Rail-Technology-EN-39601922.png

Брошюра

Обзор технологий для железных дорог

Также в наличии:

Немецкий | Французский

Также в наличии:

Немецкий | Французский

    

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Решения для железнодорожного транспорта

Решения для железнодорожного транспорта

Области применения

НАВЕС ДЛЯ ПУТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Навес для путевого оборудования

Области применения

Подвижной состав и бортовые системы

Бортовые системы и подвижной состав

Области применения

Технические помещения

Технические помещения

Области применения

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТУННЕЛЬ

Железнодорожный туннель

Области применения

Контакты и распространение

Связаться с нами

Не знаете, с чего начать?

Если вы заинтересованы в сотрудничестве, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Где купить

Хотите найти ближайшего поставщика наших изделий?

Воспользуйтесь функцией поиска офисов продаж по всему миру, чтобы быстро найти ближайший к вам офис nVent SCHROFF.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink