テストアダプタ

テストのために
ボードに簡単アクセス

Test Adapter
SCHROFF

DINコネクタあるいはVMEbusテクノロジーを用いた全アプリケーション用のフィッティングテストアダプタです。 ペンテェアのテストアダプタ商品群はお客さまがボードをテストするのに必要な高さと長さすべてカバーしています。

  • Schroffテストアダプタ

    • • DIN-コネクタタイプB、C、D、E、F、M用テストアダプタの幅広い製品ポートフォリオ
    • • 電圧測定フィールド利用可能、電圧/電流測定フィールド、ワイヤラップピンあるいはジャンパーブリッジフィールド
    • • カードケージの奥行きが異なる場合は長さも異なる
    • • 設計可能なものすべてに対応するVMEbusテストアダプタ、3、6、9U、160、220、280mmの奥行き
    • • 幅広い商品ラインナップの3Uアダプタから独自の6や9Uテストアダプタを構築するためのメカニカルセットとガイドレ
         ール

商品リスト
商品 (  9の1 - 9  )
:
選択を比較 compare product
商品リスト
カタログ番号:23021-656