- Novastar cabinet configurator

プリント基板用
モジュラー・サブラック・シャーシ
プラットフォーム

Subracks

ペンテェアは工業、運輸、電気通信などのアプリケーションでよく見られるIEC/IEEE規格
規格外ボードに適したサブラックを幅広く提供しています。

  • Schroffサブラックおよび19インチシャーシ
    ラック収納用に電子機器を設計

    • 一般に軍事、電気通信、運輸、試験及び計測アプリケーションで使用
    • 業界トップクラスのEMI/EMCシールドを提供
    • キットとしても提供可能
    • アクセサリによる拡張や個別コンポーネントを用いた改良が可能



EuropacPRO MultipacPRO Inpac
デザイン
サブラック    
19インチシャーシ  
標準      
IEC 60297-3-100
IEC 60297-3-102  
IEC 60297-3-103    
IEC 60297-3-104    
IEC 60297-3-105  
IEEE 1101.x    
ボードの方向とタイプ      
垂直ボード方向  
水平ボード方向    
標準ユーロカード対応  
非標準ボード対応  
製品仕様      
IP 20 ~ IEC 60529
EMC ~ IEC 95373、パート15  
最大 25g までの耐衝撃/耐振動    
設置      
ラック搭載
デスクトップ