クーリング

データセンターの効率を
モニタリング

Monitoring for Efficient Data Center Infrastructure Management
SCHROFF

ペンテェアは豊富なプラグ&プレイ対応の環境センサ付のキャビネットや列ごとのモニタリング機器を
提供しています。 温度、湿度、ドアの状態、煙、エアフロー、気圧変化、漏れなど重要なパラメータの監視、さらにwebカメラによるモニタリングを行います。 Schroffの空冷/水冷熱交換器のモニタリングと制御にも使用できます。 動作中のパラメータの特定、さらに温度、ファン速度、エラープロトコルの調整も
リモートで行うことができます。


  • モニタリング
    SchroffのEMX 888キャビネットマネジメントシステムは、最大8台まで熱交換器のモニタリングとマネジメントに対応した強力なDCIMコンポーネントです。ローカルディスプレイやWebGUIとEthernetネットを通じてリモートで温度、エアフロー、その他の環境パラメータを最大128個まで入力できる8つのセンサが付いています。

    ラックベース用でさらに経済的なペンテェアのEMX 111キャビネットマネジメントシステムは空冷/水冷熱交換器用に最大16のセンサ値が処理できます。

商品リスト
商品 (  8の1 - 8  )
:
選択を比較 compare product
商品リスト