プラグインユニット、前面アノダイズ、リアエッチング、シールド(テキスタイル)、フロントアッセンブリー、スタティック台形ハンドル

Schroff - Asia Pacific の プラグインユニット、前アノダイズ、後エッチング、シールド、フロント組立、ハンドル の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム
他のビュー
  • Front panel, U-profile, shielded
  • Handle without extraction function

    Specification:

    IEC 60297-3-101

    Material and Surface Finish:

    Al, Front Anodized, Rear Etched

    Handle:

    Trapezoid, Static

    Assembly:

    Screw on - Front Side

    EMC Shielding:

    Shielded (Textile Gasket)

    Standard:

    VME

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U
Width HP
 
カタログ番号 For case height [U] Thickness mm Height U Width HP
カタログ番号 For case height [U] Thickness mm Height U Width HP
128.4 2.5 3 3
128.4 2.5 3 4
128.4 2.5 3 5
128.4 2.5 3 6
128.4 2.5 3 7
128.4 2.5 3 8
128.4 2.5 3 10
128.4 2.5 3 12
261.8 2.5 6 3
261.8 2.5 6 4
261.8 2.5 6 5
261.8 2.5 6 6
261.8 2.5 6 7
261.8 2.5 6 8
261.8 2.5 6 10
261.8 2.5 6 12