ダブル メークブレーク ソケット、Ø2mm

Schroff - Asia Pacific の ダブル メークブレーク ソケット、Ø2mm の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム
  • Long type for mounting plane 1
  • Can also be used as a test socket
  • Gold-plated contact

    Note:

  • Dimensions of connecting pins: 0.3 × 0.6 mm
  • Required front panel drill hole: Ø 4 mm
  • Type:

    Test Sockets

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
カタログ番号 Qty Delivery is exclusively made in Standard Pack Quantity (SPQ) Configuration
カタログ番号 Qty Delivery is exclusively made in Standard Pack Quantity (SPQ) Configuration
1 piece (SPQ 10) 10 Mounting plane 1