Mains cable, USA to IEC C13

Schroff - Asia Pacific の Mains cable, USA to IEC C13 の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム
他のビュー
カタログ番号: 60103-141
Back To Product
  • Applications:– Fans, cabinet lights, etc.– Industrial PC connections– Uninterruptible power supplies– Systems

    Accessory category:

    Electrical Accessories

    Accessory type:

    Mains Cables

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Color-defining
Length-mm-defining
Configuration-defining
* 国/地域:
価格および在庫状況を見る 価格および在庫状況を見る

テクニカルデータ

Socket strip USA socket inserts
Color/Surface black
Description for application in USA, Canada
Length mm 2000

配達方法:

アイテム 数量 説明
1 1 Mains cable, PVC, max. 250 VAC, max. 10 A

付属品

アイテム