EMCキャビネット

効果的なシールドで
機能を安定

EMC Cabinets

水やほこりからの保護だけでは不十分です。
電気モーター、電源、リレー、ソレノイド、電源供給ラインから放出される電磁干渉が重要な電子機器の動作を妨害することがあります。
SchroffのVaristar電子キャビネットは、60dB / 1 GHz、40 dB / 3 GHzという高性能なEMCシールドを実現し、電子機器が安定稼働するよう全く新しいソリューションを提供しています。

  • EMCキャビネット
    Schroffキャビネットは革新的なEMCシールドコンセプトをお客様に供給しています。
    フレームと全クラッディング部品間の安定した導電性接続を確保しつつ、サイドパネル、ドア、トップカバーなど表面において誘導干渉電流をなくします。
    EMCシールドは多くのVaristarキャビネットで利用できます。
    性能はIEC 61587-3にてテストされた60dB / 1 GHz、40 dB / 3 GHzとなっています。

商品リスト
商品 (  4の1 - 4  )
:
選択を比較 compare product
商品リスト
カタログ番号:10130-191