コンパクトとフルサイズAdvancedMCモジュール用キャリアメカニックス

Schroff - Asia Pacific の コンパクトとフルサイズAdvancedMCモジュール用キャリアメカニックス の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム
  • Carrier Mechanic for Mezzanine Module, Stainless steel (EMC shielded)

    Specification:

    AdvancedTCA Carrier

    Type:

    Shielded

    Material and Surface Finish:

    Outside stainless steel, brushed, inner surface electrically insulated, exterior with protective film

    Material:

    Stainless steel

    Handle:

    Inserter/extractor handle

    Assembly:

    Screw-on

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
カタログ番号 Item Description Height U Width HP
カタログ番号 Item Description Height U Width HP
1 ... 13 Carrier mechanics for AdvancedMC compact and full‐size modules with struts, ESD clips and guide rails 8 6
1 ... 11 Carrier mechanics for AdvancedMC compact and full‐size modules without struts, ESD clips and guide rails 8 6