Al フロントパネル、強化、スプリングあり

Schroff - Asia Pacific の Al フロントパネル、強化、スプリングあり の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム
  • Configuration:Front panel with IEA handle (with/without spring loading)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
カタログ番号 Qty Material Description Description Height U Width HP
カタログ番号 Qty Material Description Description Height U Width HP
1 piece Al Al extrusion, 1 mm for AdvancedTCA handle (plunger type) 8 U, 6 HP, Al extrusion, 1 mm 8 6
1 piece Al Al extrusion, 1 mm for AdvancedTCA handle (lever type) 8 U, 6 HP, Al extrusion, 1 mm 8 6