PDU電源分配ユニット(IPDUインテリジェントタイプ)

Data center PDU, Intelligent PDU

電源と配電

schroff logo

電源と配電システムはサーバーキャビネットにおいて重要要件の一つです。エネルギー資源は枯渇の危機にあり、エネルギーコストはかつてないレベルに達しています。このような状況下においてデータセンターの能力も限界に差し掛かっています。ペンテェアは組み合わせが簡単で幅広いパワーマネジメントや配電を可能にするソリューションを提供しています。

  • PDUs
    ペンテェアは幅広い配電ソリューションを提供しています:
    • ベーシック・パワーディストリビューション・ユニット(PDUs)
    • エネルギー消費量の測定およびリモートモニタリング機能、接続電子デバイスのリモートスイッチON/OFF切り替え機
       能を備えたインテリジェント・パワーディストリビューション・ユニット(iPDUs)
    • パワーマネジメントソフトウェア

    Schroffは幅広い機能要件に合う国別仕様のプラグとソケットがついたベーシックパワーディストリビューション・ユニット(メーター、モニタ、スイッチ付き)の包括的なポートフォリオがあります:
    • 回路/フェーズ/キャビネットレベルで各ソケットやパワーストリップ全体の電力、電流、電圧モニタリング
    • ローカルディスプレイやリモートモニタでの読み取り
    • 各ソケットをリモートスイッチ切り替え
    • プログラム可能なシーケンシャルスイッチ付個別インサート
    • ユーザーアクセス認証ソケット
    • 残留電流
    • 過電流および過渡保護
    • マスタースレーブ構成
    • 温度、湿度、気圧変化、気流を感知する各種環境センサ

    仕様に含まれるもの:
    • ケーブルまたは国別プラグ(IEC 60309、IEC 60320、C20、SCHUKO、UTE、イギリススタンダード、米国、スイスバー
       ジョン)入力用シングルフェーズ(110V、230V)または3フェーズ(400V)
    • IEC 60320 C13またはC19と国別ソケット
    • 1U19インチプレーンへの水平取付けまたはキャビネットフレームに垂直取付け
    • 以下を含む国際規格に適合:
       DIN 57620、VDE 0620、NFC 61-303、ICE 60320、IEC 60309、BS 1363、UL、UL 498、c-UL 60950、SEV.IEC 60884

商品リスト
商品 (  24の1 - 12  )
:
グリッド表示に切り替え
リスト表示に切り替え
  • 1
  • 2
次のページ
選択を比較 compare product
商品リスト
カタログ番号:60110-446
カタログ番号:60110-219
カタログ番号:60110-233
グリッド表示に切り替え
リスト表示に切り替え
  • 1
  • 2
次のページ