IT/データセンター ラック&キャビネット

data center racks

多目的サーバーラック
コロケーションキャビネット
プラットフォーム

SchroffのVaristarラックは重い電子機器に耐え、包括的なケーブル管理が可能です。アクセスの安全性を確保し、多種多様な省エネ冷却システムも兼ね揃えています。非常に厳しい要件にも柔軟に対応できるキャビネットになっています。


  • 最高52Uまで高さが選べるラック、サーバー、キャビネット
  • 2、3、4つの個別コンポーネント付きコロケーションキャビネット


Varistarラックは以下のオプション機能があります:

  • 1 GHzで60dBのEMCシールド
  • 耐衝撃・振動性能(IEC 61587においてDL6で試験済み)
  • Bellcore Zone4の耐震性能
  • MIL S-901D試験および認証済み



  • ITラックとコロケーションキャビネット
    ペンテェアはお客さまのご要望に合わせて設計やカスタマイズが可能なサーバーラック、
    ネットワークキャビネット、コロケーションキャビネットを豊富に取り揃えております。

    ラック 最大耐荷重1600kg | 3500 lbs
    サイズ スタンダードモデル
    高さ42U、47U、52U
    幅600から800mm | 23.6インチから31.5インチ
    奥行き600から1200mm | 23.6インチから47.2インチ
    プロフィール 3プレーン固定用オプション付きグリッドホールおよびミアンダ型プロフィール

    ドア 1-3点ロックがついた全面ドアもしくは2枚ドア開度180度左または右側に取り付け
    トップカバー ソリッド、穴あき、フラット、リフト状態、オプションでカットアウトする場所を設定、ブラシストリップ
    ベースプレート オプション:マルチピース、ブラシストリップ、フィラーパネル
    サイドパネル ネジ留めまたはクイックリリース・ファスナー付一列に並べたキャビネット用の分離壁
    セキュリティ ハンドル各種と扉の閉じ方オプション電子やリモートモニターのハンドルを含む
    19インチプレーン サーバー/ネットワークキャビネットで25mm間隔調整が可能
    (通常サーバーキャビネットは70mm、ネットワークキャビネットは145/220mm)
    アクセサリ 1000以上のパーツとコンポーネント、各種ケーブルダクト用配線ツール
    コロケーション 2、3、4個の個別コンポーネント、専用の保護ケーブルチャンネル付き

商品リスト
商品 (  12の1 - 12  )
:
選択を比較 compare product
商品リスト