フロントパネル、プラグインユニット&カセット

最適な改良オプションを
お選びください

Front Panels

ペンテェアはIEC、IEEE、PICMG規格に準拠したフロントパネルとキットを豊富に取り揃えております。カットアウトと高品質スクリーンプリントで簡単にカスタマイズできます。

  • Schroffフロントパネルとプラグインユニット
    19インチサブラック、19インチシャーシ、19インチケースの内部に取付けられたプリント基板の保持、保護、I/Oポートへの接続ができるよう設計されています。

    • 個別コンポーネントとしてまたはフロントパネル、ハンドル、シールドを行って組立て済みのキットとしても提供可能
    • IEC、IEEE、PICMGなど各種工業規格に沿って設計
    • シールドあり ・ なしのバージョン
    • 様々な仕上げや材料に対応した幅広い標準品
    • カットアウトや穴開けのカスタマイズ、高品質プリントも可能

フロントパネル

• サブラックやケースの内部に取付けられたプリント基板の保持、保護、I/Oポート接続ができるよう設計されています。
• スタンダードなフロントパネルは高さ2Uから9Uまで、幅2HPから84HPまでの寸法が利用可能で、シールド、表面仕上げ、取付け位置のオプションがあります。

プラグインユニットキット
• フロントパネルキットにはフロントパネル、ハンドルに加え、サブラック、ケース、システムにフロントパネルを固定するための装置が含まれます。

プラグインユニットコンポーネント
• プラグインユニットキット用に設計されたハンドル、フロントパネル、EMCシールドパーツですが、個別販売も可能です。

フレームタイプ・プラグインユニットキット
• カセットとも呼ばれます。
• 従来のプラグインユニットキットに似ており、機械、EMC、RFなどを保護するためサーキットボードを完全収納します。

フレームタイプ・プラグインユニットコンポーネント
• フレームタイプ・プラグインユニットキット専用に設計されたハンドル、フロントパネル、EMCシールドパーツですが個別販売も可能です。

フロントエレメントシステム
• 他のフロントパネルおよびプラグインユニット製品をさらに充実させるLED、テストソケット、ヒューズホルダ。