電子機器用キャビネット

確かな性能を保証する
カスタマイズされた
プロテクション

Electronic Cabinets

必要不可欠な通信機器や電子機器を厳重に保護するにはペンテェアが提供する
Schroff電子キャビネットを是非ご利用ください。


  • Schroffのエキスパートチームが業界最先端の標準規格でテストし認証された堅牢キャビネットをベースにお客様の要件に合わせて電子機器キャビネットを設計カスタマイズするお手伝いをいたします。
  • ラックや電子キャビネットの豊富な商品ラインナップの中からお客さまのニーズに合った製品をお選びください。
  • 機能的なデザインに加え、耐震や軍事アプリケーション向けのハイエンドな耐久性、EMCシールドにも対応した製品を提供しております。
  • ITデータセンター向けにSchroffは豊富なサーバー、ネットワーク、コロケーションキャビネット、さらに温度管理のためのにアイルコンテインメント・ソリューションを提供しています。


  • 19インチラックと電子キャビネット
    ペンテェアはカスタマイズ電子キャビネットの設計・製造のグローバルリーダーです。
    実績豊富なSchroffキャビネットシリーズには下記の種類があります。

    • 機能的なデザインのアルミ製フレームキャビネットで 、一般電子機器、試験と測定、オーディオ/ビデオ、放送などのア
       プリケーションに最適です。
    • さまざまな用途に対応、丈夫な溶接スチールフレームの電子機器用キャビネットで、防塵・防水性能
       (IP20およびIP55)、ファンや40kW Air-to-water冷却装置など各種の冷却オプション、耐衝撃、耐振動、NEBS
       GR-63-CORE Bellcore zone 4規格の耐震性能、無線周波数干渉/電磁干渉(RFI / EMI)シーリング性能1GHzで
        60dB、3GHzで40 dB(IEC 61578-3でテスト)などの特徴を備えています。
    • Labracks
    • 屋外電子機器用キャビネット