Advanced TCA システム

優れた高速データ伝送と 冷却性能

AdvancedTCA (ATCA)
logo advanced TCA system Schroff

Schroffシステム命名法:
システムはそれぞれの性能クラスによって、450/40のようにグループ分けされています。
1つ目の数値は1スロットあたりの最大パワー、2つ目の数値はデータ伝送スピードを表します。

Schroff ATCAエコ モジュラーシステム

新しいATCAシステムはShelf FRU’sのホットスワップ関連機能を削減した
経済的な設計のためお客さま独自のニーズに対応できます。


  • Schroff AdvancedTCA システム

    • • SchroffのスタンダードAdvancedTCA システムはハイスピードデータ転送1スロットあたり300Wおよび450Wの
         冷却能力があります。
    • • ATCAシステム商品群からお選びください
    • • スタンダード製品ポートフォリオには一般的なスロットカウント(2,6,14スロット)が含まれています
    • • AC、DCまたはAC/DC電源入力                                                    
    • • すべてUL認証、徹底的なDVTテストに合格済みです                    
    • • 詳しいユーザーマニュアルとファームウェアリンクはダウンロードセクションにあります

商品リスト
商品 (  22の1 - 12  )
:
グリッド表示に切り替え
リスト表示に切り替え
  • 1
  • 2
次のページ
選択を比較 compare product
商品リスト
グリッド表示に切り替え
リスト表示に切り替え
  • 1
  • 2
次のページ