Labrack, 19" open rack, mobile

Schroff - Asia Pacific の Labrack, 19
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム
他のビュー
カタログ番号: 10117-498
Back To Product
  • Stationary load-carrying capacity 200 kg at a defined center of gravity in the center of the lab rack
  • Recommended max. chassis depth 400 mm

    Product family:

    Labrack

    Delivery Includes:

    assembled

    Degree of protection:

    none

    Shielding:

    No

    Type:

    Open rack

    Material:

    Steel frame and no cladding

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

* 国/地域:
価格および在庫状況を見る 価格および在庫状況を見る

テクニカルデータ

Depth mm 710.0
Height mm 1856.0
Width mm 600.0
Depth D mm 710.0
Description 19'' lab rack, mobile
Height U 36

配達方法:

アイテム 数量 説明
1 1 19'' frame, St, 2 mm, RAL 7035, with EIA cut‐outs
2 1 Mobile base/plinth, Al, die‐cast, RAL 7035
3 2 Castor, plastic (PA), with rubber insert
4 2 Locking castor, plastic (PA), with rubber insert

付属品

アイテム
Thmbnail Image 19" Equipment Support, 2 U, 1 piece 20119-257 プロジェクトリストにアイテムを追加 add item to project list
Thmbnail Image Cable eye for C-profile, Perforation: 45 x 120 mm 20118-339 プロジェクトリストにアイテムを追加 add item to project list
Thmbnail Image Cable eye for C-profile, Lochmaße: 75 X 40 mm 20118-554 プロジェクトリストにアイテムを追加 add item to project list
Thmbnail Image Cable eye for C-profile, Lochmaße: 75 X 40 mm 20118-783 プロジェクトリストにアイテムを追加 add item to project list
Thmbnail Image 19'' assembly kit (screw, washer, nut), (50 × M6 x 16 screws, 50 × plastic washers, 50 × cage nuts) 21101-809 プロジェクトリストにアイテムを追加 add item to project list
Thmbnail Image 19'' equipment shelf, 2 U, Load-carrying capacity 10 kg, 1 piece 20118-785 プロジェクトリストにアイテムを追加 add item to project list
Thmbnail Image 19'' equipment shelf, 2 U, Load-carrying capacity 10 kg, 1 piece 20119-106 プロジェクトリストにアイテムを追加 add item to project list
Thmbnail Image 19'' assembly kit (screw, washer, nut), (100 × M6 x 16 screws, 100 × plastic washers, 100 × cage nuts) 21101-810 プロジェクトリストにアイテムを追加 add item to project list
Thmbnail Image Cable eye for C-profile, Perforation: 95 x 95 mm 20118-340 プロジェクトリストにアイテムを追加 add item to project list
Thmbnail Image Cable eye for C-profile, Perforation: 95 x 95 mm 20119-080 プロジェクトリストにアイテムを追加 add item to project list