19インチケース内遠隔モニターと遠隔操作ソケットストリップ

Schroff - Asia Pacific の 19インチケース内遠隔モニターと遠隔操作ソケットストリップ の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム
  • Cable restrainer on outputs
  • Outputs with C13 sockets to IEC 60320, 230 V, 10 A
  • Mains supply 230 V, 16 A plug to IEC 60309, cable length 2 m
  • Display and integrated Web interface
  • 19" socket strips 1 U or 2 U

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

利用できるアイテムがありません。