ショートドア用EMC接続プレート (Varistar)

Schroff - Asia Pacific の ショートドア用EMC接続プレート (Varistar) の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム
  • EMC
  • For recessed plate: Plate recessed by 40 mm
  • Protection class IP 55
  • Can be fitted top or bottom
  • As a flat plate or a recessed plate
  • Height 400 mm
  • Stainless steel, 1 mm

    Product family:

    Varistar

    Accessory category:

    Doors, shortened

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Width mm
Color
Configuration
 
カタログ番号 Height mm Width mm Qty Colour
カタログ番号 Height mm Width mm Qty Colour
400.0 600.0 1 piece RAL 7021
400.0 800.0 1 piece RAL 7021
400.0 600.0 1 piece RAL 7021
400.0 800.0 1 piece RAL 7021
400.0 600.0 1 piece RAL 7035
400.0 800.0 1 piece RAL 7035
400.0 600.0 1 piece RAL 7035
400.0 800.0 1 piece RAL 7035