モジューラーベント

Schroff - Asia Pacific の モジューラーベント の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム
  • Aluminium profile frame with removable, double-walled cladding
  • IP 55
  • Double-walled

    Product family:

    Modular

    Degree of protection:

    IP 55 or NEMA 12

    Shielding:

    No

    Type:

    Aluminium, double wall

    Cooling:

    Fan, ventilation

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height U / mm
Width mm
Cabinet Type
 
カタログ番号 Description Depth mm Height mm Width mm Height U Application
カタログ番号 Description Depth mm Height mm Width mm Height U Application
Double door 600.0 1330.0 1300.0 25 -
Single door 600.0 1510.0 700.0 29 -
Double door 600.0 1510.0 1300.0 29 -
Double door 630.0 1630.0 1300.0 29 Railway