ラバーフット

Schroff - Asia Pacific の ラバーフット の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム

    Product family:

  • CompacPRO
  • Comptec
  • PropacPRO
  • RatiopacPRO
  • Type:

    Individual Components

    Individual Component Type:

    Foot

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height mm
 
カタログ番号 Height mm Qty Delivery is exclusively made in Standard Pack Quantity (SPQ) Colour Material
カタログ番号 Height mm Qty Delivery is exclusively made in Standard Pack Quantity (SPQ) Colour Material
10.0 PU 1 kit 50 grey Rubber
15.0 - 50 grey Rubber