フロントパネル、前面アノダイズ処理、後面無色クロム処理、シールド可(テキスタイル)、サイドヒンジ組立

Schroff - Asia Pacific の フロントパネル、前面アノダイズ処理、後面無色クロム処理、シールド可、サイドヒンジ組立 の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム
他のビュー
  • Front panel with textile EMC gasket
  • Mounts on horizontal rails
  • Suitable for subracks (EuropacPRO) and cases (RatiopacPRO, RropacPRO, CompacPRO)
  • Hinges can be fitted on left or right

    フロントパネル、前面アノダイズ処理、後面無色クロム処理、シールド可(テキスタイル)、サイドヒンジ組立

    Product family:

  • EuropacPRO
  • PropacPRO
  • RatiopacPRO
  • Note:

    PropacPRO: usable width reduced by 2 HP (hinged side), horizontal rail type H-VT is required for mounting front panel; please order this separately

    Material and Surface Finish:

    Al, Front Anodized, Rear Passivated, Untreated Edges

    Assembly:

    Hinged - Side

    EMC Shielding:

    Shieldable (Textile Gasket)

    Type:

    Individual Components

    Individual Component Type:

    Front Panels

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Height mm
 
カタログ番号 Width mm Height mm Qty Length h mm Width w For case height [U] Thickness mm Height U Width HP
カタログ番号 Width mm Height mm Qty Length h mm Width w For case height [U] Thickness mm Height U Width HP
426.4 128.4 1 piece 84 89.9 203.2 128.4 2.5 3 84
426.4 261.8 1 piece 84 223.2 203.2 261.8 2.5 6 84