19インチケーブルトレイ、2U

Schroff - Asia Pacific の 19インチケーブルトレイ、2U の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム
  • Installation height 2 U
  • Load-carrying capacity 15 kg
  • Depth-adjustable in 25 mm increments, front protrusion min. 91 mm, max. 191 mm

    Accessory category:

    Mechanical Accessories

    Accessory type:

    Shelves

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Color
 
カタログ番号 Color/Surface Width mm Depth mm
カタログ番号 Color/Surface Width mm Depth mm
RAL 7021 430 450
RAL 7035 430 450