19インチ製品棚、奥行き調整可能、2U

Schroff - Asia Pacific の 19インチ製品棚、奥行き調整可能、2U の画像
+ / - イメージ上にマウスをホバーしてズーム
  • Depth adjustable in 25 mm grid increments,forward protrusion min. 26 mm
  • Installation height 2 U
  • Static load-carrying capacity 15 kg

    Accessory category:

    Mechanical Accessories

    Accessory type:

    Shelves

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Color
 
カタログ番号 Color/Surface Width mm Depth mm
カタログ番号 Color/Surface Width mm Depth mm
RAL 7021 430 250
RAL 7035 430 250
RAL 7021 430 300
RAL 7035 430 300
RAL 7021 430 400
RAL 7035 430 400