Surveillance à distance (par sortie) et bâtisde prises à commande à distance

Image pour Surveillance à distance (par sortie) et bâtisde prises à commande à distance à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Mesure de l'intensité, de la tension et de la puissance (puissance apparente et puissance réelle) par phase et valeurs totales
  • Possibilité de raccorder des capteurs environnementaux pour mesurer la température, l’humidité, etc.
  • Affichage de l'intensité et de la tension par phase et valeurs totales
  • Marche et arrêt à distance des équipements raccordés
  • Raccordement Ethernet et interface utilisateur Web

    Description:

    Composants de répartition du courant (bâtis de prises)

    Output Sockets:

    CEI C13/C19

    fonction de contrôle:

    commande et surveillance à distance

    câble d'entrée:

    fiche selon CEI 60309

    Type:

    Unité de distribution d'énergie

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Type
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Longueur mm Largeur mm Entrée Nombre de sorties Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Longueur mm Largeur mm Entrée Nombre de sorties Hauteur U
183.0 44.0 440.0 440.0 230 VAC, 16 A 8x CEI C13 1
65.0 52.0 1539.0 52.0 230 VAC, 32 A 20x CEI C13 -
65.0 52.0 1539.0 52.0 230 VAC, 32 A 20x CEI C13, 4x CEI C19 -
65.0 52.0 1539.0 52.0 400 VAC, 32 A 21x CEI C13, 3x CEI C19 -