Surveillance à distance par phase et bâtis deprises à commande à distance

Image pour Surveillance à distance par phase et bâtis deprises à commande à distance à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Raccordement Ethernet et interface utilisateur Web
  • Possibilité de raccorder des capteurs environnementaux pour mesurer la température, l’humidité, etc.
  • Sorties : connecteurs femelles CEI 60320 C13 (230 VAC, 10 A) et CEI 60320 C19 (230 VAC, 16 A)
  • Affichage de l'intensité et de la tension par phase et valeurs totales
  • Mesure de l'intensité, de la tension et de la puissance (puissance apparente et puissance réelle) par phase et valeurs totales
  • Avec disjoncteur magnéto-hydraulique selon UL 489 (pour la version 32 A)
  • Raccordement secteur 230 VAC/ 400 VAC, connecteur 16 A ou 32 A, longueur du câble 3 m
  • Marche et arrêt à distance des équipements raccordés

    Type:

    Unité de distribution d'énergie

    Output Sockets:

    CEI C13/C19

    fonction de contrôle:

    surveillance à distance

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Longueur mm
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Longueur mm Largeur mm Entrée Nombre de sorties
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Longueur mm Largeur mm Entrée Nombre de sorties
133.0 44.0 440.0 440.0 230 VAC, 16 A, 1 phase, CEI 60320 C20 8x CEI C13
65.0 52.0 1297.0 1297.0 230 VAC, 16 A, 1 phase, CEI 60320 C20 24x CEI C13
65.0 52.0 1539.0 1539.0 230 VAC, 32 A, 1 phase, CEI 60309 20x CEI C13, 4x CEI C19
65.0 52.0 1780.0 1780.0 400 VAC, 32 A, 3 phase, CEI 60309 24x CEI C13, 12x CEI C19