Bâti de prises avec surveillance à distance (par phase)

Image pour Bâti de prises avec surveillance à distance (par phase) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Raccordement Ethernet et interface utilisateur Web
  • Affichage de l'intensité et de la tension par phase et valeurs totales
  • Sorties conformes à CEI 60320 avec connecteurs femelles C13 (230 VAC, 10 A) et C19 (230 VAC, 16 A)
  • Raccordement secteur 230 VAC/ 400 VAC, connecteur 16 A ou 32 A, longueur du câble 3 m
  • Mesure de l'intensité, de la tension et de la puissance (puissance apparente et puissance réelle) par phase et valeurs totales
  • Avec disjoncteur magnéto-hydraulique selon UL 489 (pour la version 32 A)
  • Possibilité de raccorder des capteurs environnementaux pour mesurer la température, l’humidité, etc.

    Type:

    Unité de distribution d'énergie

    Output Sockets:

    CEI C13/C19

    fonction de contrôle:

    surveillance à distance

    câble d'entrée:

    fiche selon CEI 60309

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Type
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Longueur mm Entrée Nombre de sorties
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Longueur mm Entrée Nombre de sorties
52.0 55.0 1780.0 400 VAC, 32 A, 3 phase, CEI 60309 24x CEI C13, 12x CEI C19
133.0 44.0 440.0 230 VAC, 16 A, 1 phase, CEI 60320 C20 8x CEI C13
43.0 52.0 1298.0 230 VAC, 16 A, 1 phase, CEI 60320 C20 24x CEI C13
53.0 52.0 1539.0 230 VAC, 32 A, 1 phase, CEI 60309 20x CEI C13, 4x CEI C19