Bâti de prises USA

Image pour Bâti de prises USA à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Montage horizontal et vertical
  • Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90° sur lui-même)
  • Câble de raccordement 2 m avec fiche USA
  • Bâti de prises avec prises USA, avec ou sans interrupteur
  • Hauteur utile 1 U
  • 115 V, 15 A
  • Conforme UL-498

    Type:

    Bâti de prises

    Phases:

    1

    Output Sockets:

    USA

    câble d'entrée:

    Fiche USA

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Nombre de prises
 
Référence catalogue Profondeur mm Longueur mm Tension1 V Courant1 A Nombre de prises Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Longueur mm Tension1 V Courant1 A Nombre de prises Hauteur U
44.0 438.5 130.0 15.0 11 1
44.0 947.5 130.0 15.0 15 1
44.0 438.5 - - 11 1