Bâti de prises Suisse

Image pour Bâti de prises Suisse à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90° sur lui-même)
  • 230 V, 10 A
  • Conforme SEV.CEI 60884
  • Câble de raccordement 2 m avec fiche version suisse
  • Bâti de prises version suisse, avec ou sans interrupteur
  • Hauteur utile 1 U
  • Montage horizontal ou vertical

    Type:

    Bâti de prises

    Phases:

    1

    Output Sockets:

    Suisse

    câble d'entrée:

    Fiche Suisse

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Nombre de prises
 
Référence catalogue Profondeur mm Longueur mm Nombre de prises Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Longueur mm Nombre de prises Hauteur U
44.0 438.5 9 1
44.0 438.5 10 1