Bâti de prises SCHUKO

Image pour Bâti de prises SCHUKO à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • 230 V, 16 A
  • Montage horizontal ou vertical
  • Câble de raccordement 2 m avec fiche SCHUKO / UTE
  • Conforme DIN 57620, VDE 0620
  • Hauteur utile 1 U
  • Bâti de prises SCHUKO, avec interrupteur ou éléments de protection
  • Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90° sur lui-même)

    Type:

    Bâti de prises

    Phases:

    1

    Output Sockets:

    SCHUKO

    câble d'entrée:

    Fiche SCHUKO / UTE

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Profondeur (mm)
Longueur mm
Nombre de prises
 
Référence catalogue Profondeur mm Longueur mm Nombre de prises Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Longueur mm Nombre de prises Hauteur U
44.0 184.0 3 1
44.0 210.0 4 1
44.0 438.5 9 1
44.0 947.5 12 1
44.0 1202.0 15 1
44.0 1753.0 19 1
44.0 438.5 8 1
44.0 947.5 12 1
44.0 1202.0 15 1
44.0 1753.0 19 1
44.0 438.5 8 1
44.0 947.5 9 1
75.0 438.5 6 1
44.0 438.5 7 1
88.0 438.5 6 1
88.0 438.5 6 1
44.0 438.5 6 1