Bâti de prises CEI, C19 (8/12 nombre de prises)

Image pour Bâti de prises CEI, C19 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Bâti de prises avec prises femelles CEI C19
  • Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90° sur lui-même)
  • Montage vertical (montage horizontal et vertical pour la version 19")
  • Câble de raccordement 2 m, avec fiche selon CEI 60309
  • Hauteur utile 1 U

    Type:

    Bâti de prises

    Phases:

    1

    Output Sockets:

    CEI C19

    câble d'entrée:

    fiche selon CEI 60309

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Nombre de prises
Type
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Longueur mm Description Entrée Nombre de prises Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Longueur mm Description Entrée Nombre de prises Hauteur U
44.0 44.0 438.5 CEI 60320 C19 230 VAC, 16 A 8 x CEI C19 1
44.0 44.0 947.5 CEI 60320 C19 230 VAC, 32 A 12 x CEI C19 1