Bâti de prises CEI, C13

Image pour Bâti de prises CEI, C13 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • 230 V, 10 A
  • Montage horizontal ou vertical
  • Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90° sur lui-même)
  • Bâti de prises avec prises femelles CEI 60320 C13
  • Câble de raccordement 2 m, extrémité ouverte avec cosses
  • Conforme CEI 60320
  • Hauteur utile 1 U

    Remarque:

    Equerre pour montage vertical à commander séparément

    Type:

    Bâti de prises

    Phases:

    1

    Output Sockets:

    CEI C13

    câble d'entrée:

    extrémité ouverte avec cosses

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Nombre de prises
 
Référence catalogue Profondeur mm Longueur mm Nombre de prises Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Longueur mm Nombre de prises Hauteur U
44.0 438.5 8 x CEI C13 1
44.0 438.5 12 x CEI C13 -
44.0 608.5 16 x CEI C13 1