Bâti de prises BS

Image pour Bâti de prises BS à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Montage horizontal ou vertical
  • Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)
  • Conforme BS 1363
  • Hauteur utile 1 U
  • 230 V, 13 A
  • Câble de raccordement 2 m avec fiche BS (fusible intégré)
  • Bâti de prises BS (standard anglais), avec ou sans interrupteur

    Type:

    Bâti de prises

    Phases:

    1

    Output Sockets:

    BS

    câble d'entrée:

    Fiche BS ( avec fusible)

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Nombre de prises
 
Référence catalogue Profondeur mm Longueur mm Nombre de prises Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Longueur mm Nombre de prises Hauteur U
44.0 438.5 7 1
44.0 947.5 10 1
44.0 438.5 6 1