Montage en rack PDU, 110 VAC, 1 Phase

Image pour Montage en rack PDU, 110 VAC, 1 Phase à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

NORMES INDUSTRIELLES:

Normes: Fichier répertorié UL E309439 UL 60950-1 Équipement de technologie de l'information, fichier répertorié cUL E309439 CSA-C22.2 No. 60950-1 Informations Equipement technologique FCC, CE, RoHs, REACH

    Les unités de distribution intelligentes RackPower sont des produits configurés pour commander l'alimentation des armoires, des racks à cadre ouvert et des boîtiers à montage mural. Concevez votre solution d'alimentation via une myriade d'options de configuration disponibles. Les unités sont disponibles en horizontal 19 pouces. capacités de montage en rack ou vertical et une large gamme de fonctionnalités.

    Type:

    PDU intelligents

    Remarques:

  • Pour configurer votre PDU, allez à http://schroff.biz/PDU_Webapp/
  • Tous nos iPDU RackPower sont configurés selon vos spécifications et traités de manière personnalisée. N’hésitez pas à contacter notre service à la clientèle pour tout renseignement complémentaire.
  • Caractéristiques:

  • Mono ou multi-phase
  • Tensions d'entrée: Amérique du Nord 110/120 VCA ou 208 VCA, Europe et Asie 230 VCA ou 400 VCA
  • Prises et fiches globales NEMA et IEC
  • 5 types de configuration: RP3000, RP2000, RP1500, RP1000, RP100
  • Communication et surveillance externes - connexions LAN protégées et sécurisées
  • Surveillance de l'alimentation locale et à distance des prises de courant individuelles et des circuits avec données pour la puissance (AMP), la tension (volts), la puissance (kW), la consommation d'énergie (kWh) et le facteur de puissance de la PDU entière avec une précision de mesure de +/- 1 %
  • Moniteur intelligent remplaçable à chaud (RP-Meter) et module CC
  • Interrupteur marche / arrêt à distance
  • Montage en rack 19" (versions 1 et 2 U)
  • Montage en armoire verticale ou horizontale
  • Protection contre les surtensions
  • Double entrée d'alimentation pour les PDU RackPower monophasées
  • Capteur de température ou capteur de température / humidité
  • Cordon d'alimentation avec différentes longueurs, couleurs et fiches
  • Spécifications:

  • Boîtier en acier
  • Différents styles de longueur de cordon et de fiche disponibles; aussi disponible en LSZH (zéro halogène à faible dégagement de fumée)
  • Le matériel de montage
  • Finition:

    Standard est noir, autres finitions disponibles

Remarque:

  • Tous nos iPDU RackPower sont configurés selon vos spécifications et traités de manière personnalisée. N’hésitez pas à contacter notre service à la clientèle pour tout renseignement complémentaire.
  • Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

     
    Référence catalogue Description Style de montage
    Référence catalogue Description Style de montage
    110/120 VAC Single Phase Rack Mount
    110/120 VAC 1 Phase Montage 19"