Module d'entrée secteur avec filtre

Image pour Module d'entrée secteur avec filtre à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Tension 110 VAC à  250 VAC, 50 Hz à 60 Hz
  • Courant max. 10 A pour 40 °C
  • Face avant (en U) pour le blindage avec joint textile CEM

    Spécification:

    CEI 60297-3-101

    Surface:

    Al, Front Anodized - rear color passivated

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Non-Blindé

    Type:

    Faces avant

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
 
Référence catalogue Largeur B (F)
Référence catalogue Largeur B (F)
8
8